Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.

Article No.: 09 14 000 7464


Contact pneumatique

Pneum. contact metal OD4mm F+valve ang.

Article No.: 09 14 000 7464

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Avec valve d'arrêt, coudé Femelle Laiton

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Avec valve d'arrêt coudé
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -20 ... +85 °C
Pression de service ≤ 10 bar
Diamètre extérieur du tube 4 mm
Matériau (contacts) Laiton
Matériau (joint) HNBR (NBR hydraté)
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
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 16 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140189256
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant