Pneum. contact metal OD 6mm male angled

Article No.: 09 14 000 7356


Contact pneumatique

Pneum. contact metal OD 6mm male angled

Article No.: 09 14 000 7356

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Sans valve d'arrêt, coudé Mâle Laiton

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Sans valve d'arrêt coudé
Caractéristiques Les contacts Han® Pneumatic sans valve d'arrêt sont adaptés à une utilisation dans le vide. (Limite : 100 mbar = 100 hPa ≈ environ 90 % de vide)
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -20 ... +85 °C
Pression de service ≤ 10 bar
Diamètre extérieur du tube 6 mm
Matériau (contacts) Laiton
Matériau (joint) HNBR (NBR hydraté)
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
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 14 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140189164
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant