Pneum. contact metal OD 4 female

Article No.: 09 14 000 6454


Contact pneumatique

Pneum. contact metal OD 4 female

Article No.: 09 14 000 6454

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Sans valve d'arrêt, Droit Femelle Laiton

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Sans valve d'arrêt Droit
Caractéristiques Les contacts Han® Pneumatic sans valve d'arrêt sont adaptés à une utilisation dans le vide. (Limite : 100 mbar = 100 hPa ≈ environ 90 % de vide)
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -20 ... +85 °C
Pression de service ≤ 10 bar
Diamètre extérieur du tube 4 mm
Matériau (contacts) Laiton
Matériau (joint) NBR
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 13 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140162426
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant