Pneum. contact metal OD 3 male

Article No.: 09 14 000 6353


Contact pneumatique

Pneum. contact metal OD 3 male

Article No.: 09 14 000 6353

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Sans valve d'arrêt, Droit Mâle Laiton

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Sans valve d'arrêt Droit
Caractéristiques Les contacts Han® Pneumatic sans valve d'arrêt sont adaptés à une utilisation dans le vide. (Limite : 100 mbar = 100 hPa ≈ environ 90 % de vide)
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -20 ... +85 °C
Pression de service ≤ 10 bar
Diamètre extérieur du tube 3 mm
Matériau (contacts) Laiton
Matériau (joint) HNBR (NBR hydraté)
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 13 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 39269097
GTIN 5713140189089
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant