Pneum. contact metal ID 6 female+valve

Article No.: 09 14 000 6416


Contact pneumatique

Pneum. contact metal ID 6 female+valve

Article No.: 09 14 000 6416

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Avec valve d'arrêt, Droit Femelle Laiton

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Avec valve d'arrêt Droit
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -40 ... +85 °C
Pression de service ≤ 10 bar
Diamètre intérieur du tube 6 mm
Matériau (contacts) Laiton
Matériau (joint) HNBR (NBR hydraté)
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Naphtaline
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 1 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 39269097
GTIN 5713140189355
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant