Pneum. contact metal ID 6 female

Article No.: 09 14 000 6406


Contact pneumatique

Pneum. contact metal ID 6 female

Article No.: 09 14 000 6406

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Sans valve d'arrêt, Droit Femelle Laiton

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Sans valve d'arrêt Droit
Caractéristiques Les contacts Han® Pneumatic sans valve d'arrêt sont adaptés à une utilisation dans le vide. (Limite : 100 mbar = 100 hPa ≈ environ 90 % de vide)
Genre Femelle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -40 ... +85 °C
Pression de service ≤ 10 bar
Diamètre intérieur du tube 6 mm
Matériau (contacts) Laiton
Matériau (joint) NBR
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 11 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 39269097
GTIN 5713140162792
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant