Pneum. contact metal ID 4 male

Article No.: 09 14 000 6304


Contact pneumatique

Pneum. contact metal ID 4 male

Article No.: 09 14 000 6304

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Contact pneumatique Sans valve d'arrêt, Droit Mâle Laiton

Détails du produit


Catégorie Contacts
Type de contact Contact pneumatique
Description du contact Sans valve d'arrêt Droit
Caractéristiques Les contacts Han® Pneumatic sans valve d'arrêt sont adaptés à une utilisation dans le vide. (Limite : 100 mbar = 100 hPa ≈ environ 90 % de vide)
Genre Mâle
Processus de fabrication Contacts décolletés
Limite de température -40 ... +85 °C
Pression de service ≤ 10 bar
Diamètre intérieur du tube 4 mm
Matériau (contacts) Laiton
Matériau (joint) HNBR (NBR hydraté)
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 8 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 39269097
GTIN 5713140162778
ETIM EC000796
eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
Précédent
Suivant