Plug socket module Israel
Article No.: 39 50 001 0333
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Plug socket module Israel
Article No.: 39 50 001 0333
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Socles |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Port® |
Elément | Socle |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis |
---|---|
Applications | Israël |
Tension d'alimentation | 250 V AC |
---|---|
Intensité nominal | 16 A |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Section de fil du conducteur | 2,5 mm² |
---|---|
Profondeur de montage | 30 mm |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
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
Poids net | 80 g |
Pays d'origine | France |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140154988 |
ETIM | EC000450 |
eCl@ss | 27144042 Prise |
Précédent
Suivant