Pion de codage Han E
Article No.: 09 33 000 9954 XL
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Pion de codage Han E
Article No.: 09 33 000 9954 XL
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Han E® |
Han® EE | |
Han® EEE | |
Type d'accessoire | Pion de détrompage |
Genre | Femelle |
---|---|
Détails | pour inserts à sertir uniquement |
Avec perte d'un contact |
Matériaux (accessoires) | Plastique |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Dimensions du produit conditionné | 1.000 |
---|---|
Poids net | 0,4 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 39269097 |
GTIN | 5713140193468 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Codage pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant