Pied de fixation sur rail
Article No.: 20 80 000 0003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Pied de fixation sur rail
Article No.: 20 80 000 0003
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Ha-VIS eCon 7000 |
Type d'accessoire | Kit de montage sur rail DIN |
Description de l'accessoire | Selon DIN EN 60715 |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 25,3 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85177000 |
GTIN | 5713140135222 |
ETIM | EC000213 |
eCl@ss | 19179090 Technologie de réseau (communication informatique, pièces, non classé) |
Précédent
Suivant