PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 500m
Article No.: 09 45 600 1230
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 500m
Article No.: 09 45 600 1230
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 500 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 23/1 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Spécifications | UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 41.100 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444993 |
GTIN | 5713140062283 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant