PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 100m

Article No.: 09 45 600 1220


Câble cuivre (rond)

PROFINET TypA Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 100m

Article No.: 09 45 600 1220

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Câble cuivre (rond) 4x 2x AWG 23/1 PVC Longueur de câble: 100 m Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Elément Câbles au mètre
Spécification Non assemblé
Type de câble Câble cuivre (rond)
Longueur de câble 100 m
Nombre de fils 8
Structure du conducteur 4x 2x AWG 23/1
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Vert
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 7.490 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140062269
ETIM EC003249
eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
Précédent
Suivant