PRESSE ETOUPE PG 29
Article No.: 09 00 000 5095
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PRESSE ETOUPE PG 29
Article No.: 09 00 000 5095
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Couple de serrage | ≤20 Nm (en fonction du câble et du joint de l'insert utilisés) |
---|---|
Taille de clé | 40 |
Limite de température | -40 ... +130 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | Pg 29 |
Plage de serrage | 17 ... 21 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Métallique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Marron |
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
Numéro ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 117 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140001763 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Screwed cable gland (electrical) |
Précédent
Suivant