PRESSE ETOUPE Han CEM PG 11

Article No.: 09 62 000 5024


Presse-étoupe

PRESSE ETOUPE Han CEM PG 11

Article No.: 09 62 000 5024

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Version CEM Pg 11 Plage de serrage: 6.5 ... 8.5 mm Diamètre blindage: 3.5 ... 8.5 mm Matériaux (presse-étoupes): Métallique IP68 Taille de clé: 20

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Version CEM
Taille de clé 20
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Taille Pg 11
Plage de serrage 6,5 ... 8,5 mm
Diamètre blindage 3,5 ... 8,5 mm
Matériaux (presse-étoupes) Métallique
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 29,48 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140072961
ETIM EC000441
eCl@ss 27140803 Presse-étoupe CEM (installation électrique)
Précédent
Suivant