PRESSE ETOUPE CEM PG16

Article No.: 09 62 000 5006


Presse-étoupe

PRESSE ETOUPE CEM PG16

Article No.: 09 62 000 5006

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Presse-étoupe Version CEM Pg 16 Plage de serrage: 9 ... 13 mm Diamètre blindage: 4.5 ... 8 mm Matériaux (presse-étoupes): Métallique IP68 Taille de clé: 24

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Type d'accessoire Presse-étoupe
Description de l'accessoire Version CEM
Taille de clé 24
Indice de protection selon IEC 60529 IP68
Taille Pg 16
Plage de serrage 9 ... 13 mm
Diamètre blindage 4,5 ... 8 mm
Matériaux (presse-étoupes) Métallique
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 38,636 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 84849000
GTIN 5713140072886
ETIM EC000441
eCl@ss 27140803 Presse-étoupe CEM (installation électrique)
Précédent
Suivant