PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP

Article No.: 09 45 551 1000 333


Connecteurs

PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP

Article No.: 09 45 551 1000 333

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur mâle pour circuits imprimés Raccordement par soudage par refusion (SMT) Intensité nominale: ‌0.5 A Contacts: 20 plaqué or Côté accouplement

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING PushPull (V4)
Identification Mini DisplayPort
Elément Connecteur mâle pour circuits imprimés
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 20
Intensité nominale ‌ 0,5 A
Tension nominale 30 V
Caractéristiques de transmission DisplayPort 1.3 standard
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 10.000
Indice de protection selon IEC 60529 IP20
IP65 condition de couplage
IP67 condition de couplage
Surface (contacts) plaqué or Côté accouplement
Épaisseur de la couche ≥ 1 µm
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) Noir
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Taïwan
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140223622
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant