PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
Article No.: 09 45 845 1563
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PP-V4-OUT-IDC-RJ45-8P-J-P-WH, AWG 24-22
Article No.: 09 45 845 1563
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | HARTING PushPull (V4) |
Type d'accessoire | Boîte de distribution |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Fixation | Montage sur paroi |
Contenu du kit | Embase de sortie de câble à 2 ports avec couvercles de protection |
Gestion du câble | |
Presse-étoupe | |
Étiquette | |
2x connecteur pour câble RJ45 09 45 545 1562 | |
Schéma d'assemblage |
Section de fil du conducteur | 0,22 ... 0,32 mm² Rigide |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² Multibrins | |
Section de fil du conducteur | AWG 24 ... AWG 22 |
Diamètre extérieur | 1,7 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -20 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 6 ... 9 mm |
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Fibre de verre renforcé | |
Couleur (capot/embase) | Blanc |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140235823 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant