Demande d'échantillon express gratuit


Produit actuellement indisponible

Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques
Taux de transmission de données
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Mbit/s|‌ 100 Mbit/s|‌ 1 Gbit/s|‌ 2,5 Gbit/s|‌ 5 Gbit/s
Caractéristiques de transmission
Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
Cycles de connexion
≥ 750
≥ 750
Tension nominale
50 V
50 V
Intensité nominale
‌ 1,75 A
‌ 1,75 A
Limite de température
-40 ... +85 °C
-40 ... +85 °C
Version
Blindage
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Contenu du kit
Plateau
Plateau
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage à la vague
Raccordement par soudage à la vague
Identification
Identification
RJ45
RJ45
Catégorie
Connecteurs
Connecteurs
Caractéristiques
Mécanisme intuitif de verrouillage
Mécanisme intuitif de verrouillage
Elément
Femelle
Femelle
Spécification
coudé|Avec ressort de contact
coudé|Avec ressort de contact
Série
Han@ PushPull (V14)
Han@ PushPull (V14)
Informations commerciales
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Poids net
6,5 g
5,18 g
GTIN
5713140053663
5713140223974
ETIM
EC000438
EC000438
Numéro de tarif douanier européen
85366990
85366990
Pays d'origine
Japon
Japon
Dimensions du produit conditionné
360
1
Propriétés du matériau
China RoHS
e
e
État ELV
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Non contenu
RoHS
normes
normes
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Non contenu
Surface (contacts)
Au sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement
Au sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
V-0
Spécifications et homologations
Homologations
DNV GL
DNV GL
PROFINET
Oui
Oui
Spécifications
IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Face d'accouplement
IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)|IEC 60603-7 Face d'accouplement