PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

Article No.: 09 35 220 0401


Nouveau
NouveauConnecteurs

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

Article No.: 09 35 220 0401

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur Conforme à la norme AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, Droit Raccordement auto-dénudant Contacts: 8 Au sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement Matériau: Alliage de zinc moulé Revêtement nickel Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Elément Connecteur
Spécification Conforme à la norme AIDA
PROFINET
Multi Feature RJ45
Droit
Caractéristiques Adapté à toutes les version PoE
Méthode de raccordement Raccordement auto-dénudant
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 8
Codage RJ45
Section de fil du conducteur 0,12 ... 0,32 mm² Multibrins
0,12 ... 0,32 mm² Rigide
Section de fil du conducteur AWG 26/7 ... AWG 22/7 Multibrins
AWG 24/1 ... AWG 22/1 Rigide
Diamètre extérieur 0,8 ... ‌1,6 mm
Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2,5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 750
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Diamètre de câble 6,5 ... 9,5 mm
Résistance aux vibrations 10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/axe
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 50 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 60603-7 Face d'accouplement
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
IEC 61076-3-117 Variante 14
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 89 g
Pays d'origine Lettonie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140224278
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant