PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
Article No.: 09 35 220 0402
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
Article No.: 09 35 220 0402
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Elément | Connecteur |
Spécification | Conforme à la norme AIDA |
PROFINET | |
Multi Feature RJ45 | |
Partie inférieure coudée | |
Caractéristiques | Adapté à toutes les version PoE |
Méthode de raccordement | Raccordement auto-dénudant |
---|---|
Blindage | Entièrement blindé, contact blindé à 360° |
Nombre de contacts | 8 |
Codage | RJ45 |
Section de fil du conducteur | 0,12 ... 0,32 mm² Multibrins |
---|---|
0,12 ... 0,32 mm² Rigide | |
Section de fil du conducteur | AWG 26/7 ... AWG 22/7 Multibrins |
AWG 24/1 ... AWG 22/1 Rigide | |
Diamètre extérieur | 0,8 ... 1,6 mm |
Caractéristiques de transmission | Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 6,5 ... 9,5 mm |
Résistance aux vibrations | 10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/axe |
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B | |
Résistance aux chocs | 50 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
---|---|
Sn sur Ni Côté raccordement | |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Spécifications | IEC 60603-7 Face d'accouplement |
---|---|
ISO/IEC 11801 | |
EN 50173-1 | |
IEC 61076-3-117 Variante 14 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 93,75 g |
Pays d'origine | Lettonie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140224285 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Précédent
Suivant