PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing

Article No.: 09 57 411 0501 202


Couvercle de protection

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing

Article No.: 09 57 411 0501 202

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Couvercle de protection pour côté équipement Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série PushPull XS SFP
Type d'accessoire Couvercle de protection
Description de l'accessoire pour côté équipement
Limite de température -40 ... +85 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
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
Dimensions du produit conditionné 50
Poids net 4,9 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140235830
ETIM EC002314
eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
Précédent
Suivant