PP FO CAB-ASSY-20M-2xPP Metal LCD SM OV

Article No.: 33 58 231 0200 026


Cordons

PP FO CAB-ASSY-20M-2xPP Metal LCD SM OV

Article No.: 33 58 231 0200 026

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cordons Pré-équipé des deux côtés Câble F.O. Longueur de câble: 20 m

Détails du produit


Catégorie Câbles assemblés
Série HARTING PushPull (V4)
Elément Cordons
Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 HARTING PushPull (V4)
Connecteur 2 HARTING PushPull (V4)
Type de câble Câble F.O.
Longueur de câble 20 m
Structure du conducteur 9 / 125 µm
Limite de température -40 ... +70 °C
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67
Diamètre de câble 6,5 mm
Matériau (capot/embase) Métallique
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 800 g
Pays d'origine Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140153400
ETIM EC002599
eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
Précédent
Suivant