PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
Article No.: 09 45 600 0300
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
Article No.: 09 45 600 0300
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Description du câble | Ignifuge |
Longueur de câble | 100 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x AWG 22/7 |
4x 1,5 mm² |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limite de température | -20 ... +70 °C |
Atténuation de couplage @ 20 °C / 10 MHz | ≤ 10 mΩ/m |
Résistance du conducteur @ 20 °C | ≤120 Ω/km |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 500 MΩ x km |
Temps de traitement du signal @ 20 °C | ≤ 5,3 ns/m |
Impédance @ 100 MHz | 100 Ω ±15 % |
Matériau (câble) | FRNC (LSZH) |
---|---|
Couleur (câble) | Vert |
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
Spécifications | EN 13602 |
---|---|
IEC 60332-1-2 Ininflammabilité | |
UL style 21282 (80°C / 150 V) | |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 15.000 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140061989 |
ETIM | EC001579 |
eCl@ss | 27060501 Hybrid cable |
Précédent
Suivant