PFT male front L-coded 1.5mm² w/o FE
Article No.: 21 03 596 1506
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PFT male front L-coded 1.5mm² w/o FE
Article No.: 21 03 596 1506
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | Power |
Elément | Traversée de cloison |
Spécification | Avec conducteurs |
pour montage avant |
Genre | Mâle |
---|---|
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Codage | Codage L |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Section de fil du conducteur | 1,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 16 |
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale | 63 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 2 Nm Ecrou de verrouillage |
Taille de clé | 17 |
18 | |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Longueur du conducteur | 30 cm |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Spécifications | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 40 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140227583 |
eCl@ss | 27440103 Sensor-actuator connector chassis (sensor technology acturator) |
Précédent
Suivant