PFT M12 IDC shielded A-cod. 4pol. female

Article No.: 21 03 321 2425


Connecteur de câble, Traversée de cloison

PFT M12 IDC shielded A-cod. 4pol. female

Article No.: 21 03 321 2425

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteur de câble, Traversée de cloison Pour montage arrière Femelle Codage A HARAX® technologie de connexion Polyamide (PA) Contacts: 4 Laiton Au sur Ni Côté accouplement Section de fil du conducteur: 0.14 ... 0.34 mm² Intensité nominale: ‌4 A Alliage de zinc moulé Verrouillage à vis Degré de protection: IP65 / IP67 condition de couplage

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification M12-L
Elément Connecteur de câble
Traversée de cloison
Spécification Pour montage arrière
Méthode de raccordement HARAX® technologie de connexion
Genre Femelle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage A
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Section de fil du conducteur 0,14 ... 0,34 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 22
Diamètre extérieur ≤ 1,6 mm
Intensité nominale ‌ 4 A
Tension nominale 50 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage ‌2 Nm Ecrou de verrouillage
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble 4,5 ... 8,8 mm
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Laiton
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-101
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 45 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140137769
ETIM EC002635
eCl@ss 27440116 Connecteurs ronds (à confectionner sur le terrain)
Précédent
Suivant