PCB receptacle housing front m (60 pcs)
Article No.: 21 03 302 1001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PCB receptacle housing front m (60 pcs)
Article No.: 21 03 302 1001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Type d'accessoire | Embase |
Description de l'accessoire | pour montage avant |
Genre | Mâle |
---|---|
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Couple de serrage | 2 Nm Ecrou de verrouillage |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Matériau (joint) | NBR |
---|---|
Couleur (joint) | Gris |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 60 |
---|---|
Poids net | 18 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140236394 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Précédent
Suivant