PCB receptacle housing back f (60 pcs)
Article No.: 21 03 302 2000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PCB receptacle housing back f (60 pcs)
Article No.: 21 03 302 2000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Type d'accessoire | Embase |
Description de l'accessoire | Pour montage arrière |
Genre | Femelle |
---|---|
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Couple de serrage | 2 Nm Ecrou de verrouillage |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
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
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 60 |
---|---|
Poids net | 17,86 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140236462 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Composant du connecteur (accessoires) |
Précédent
Suivant