PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE

Article No.: 21 03 396 1532


Adaptateur pour circuit imprimé

PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE

Article No.: 21 03 396 1532

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Adaptateur pour circuit imprimé Droit, avec embase, pour montage avant Raccordement par soudage par refusion (THR) Intensité nominale: ‌16 A Contacts: 4 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement Codage: Codage L Polyamide (PA) Noir

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Connecteurs circulaires M12
Identification Power
Elément Adaptateur pour circuit imprimé
Spécification Droit
avec embase
pour montage avant
Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
Genre Mâle
Blindage Blindé
Nombre de contacts 4
Codage Codage L
Type de verrouillage Verrouillage à vis
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 63 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Catégorie de surtension III
Résistance d'isolement >108 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage 2 Nm Ecrou de verrouillage
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Couleur (d'insert) Noir
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Matériau (joint) NBR
Couleur (joint) Gris
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
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-2-111
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 32 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140228436
ETIM EC002637
eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
Précédent
Suivant