PCB r. hous. & insert back F. 1pc w/o FE
Article No.: 21 03 396 2533
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PCB r. hous. & insert back F. 1pc w/o FE
Article No.: 21 03 396 2533
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
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Identification | Power |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | Droit |
avec embase | |
Pour montage arrière |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Codage | Codage L |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Intensité nominale | 16 A |
---|---|
Tension nominale | 63 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Catégorie de surtension | III |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 2 Nm Ecrou de verrouillage |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 / IP67 condition de couplage |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Noir |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
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
Spécifications | IEC 61076-2-111 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 20 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140228474 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant