PCB-Adaptor Han Q 8/0
Article No.: 09 12 008 9901
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PCB-Adaptor Han Q 8/0
Article No.: 09 12 008 9901
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur pour circuit imprimé |
Description de l'accessoire | Dans le Han® Q 8/0 |
Genre | Mâle |
---|---|
Détails | pour CI jusqu'à 1,6 mm |
Intensité nominale | 16 A |
---|---|
Tension nominale du conducteur de terre | 230 V |
Rated voltage conductor-conductor | 400 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 2 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
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
Numéro ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 11,68 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140017986 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant