PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
Article No.: 09 16 000 9918
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
Article No.: 09 16 000 9918
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur pour circuit imprimé |
Description de l'accessoire | 5 pôles |
Dans le module Han® DDD |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle | |
Détails | pour CI jusqu'à 2,4 mm |
Intensité nominale | 7,5 A |
---|---|
Tension nominale | 160 V |
Tension de claquage | 2,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
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
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1,9 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190665 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant