PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
Article No.: 09 16 000 9996
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PCB-Adapter Han DD 1.6mm (LCP)
Article No.: 09 16 000 9996
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur pour circuit imprimé |
Description de l'accessoire | Dans l'insert Han DD® à sertir |
Dans le module Han DD® | |
Dans le module Han® DDD (différentes données électriques : 7,5 A 160 V 2,5 kV 3) |
Genre | Mâle |
---|---|
Femelle | |
Détails | pour CI jusqu'à 1,6 mm |
Intensité nominale | 7,5 A |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Matériau (insert) | Polymère à cristaux liquides (LCP) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 1,65 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140190672 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant