PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board
Article No.: 09 12 000 9908
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board
Article No.: 09 12 000 9908
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Adaptateur pour circuit imprimé |
Description de l'accessoire | Dans le Han® Q 7/0 |
Genre | Femelle |
---|---|
Détails | pour CI jusqu'à 2,4 mm |
Intensité nominale | 7,5 A |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Tension de claquage | 4 kV |
Degré de pollution | 3 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
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
Numéro ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 2,8 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140016316 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant