PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
Article No.: 21 03 371 2415
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PANEL FEED THROUGH M12-F D-cod. 4 PINS
Article No.: 21 03 371 2415
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Adaptateur pour circuit imprimé |
Spécification | Droit |
Pour montage arrière |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage par refusion (THR) |
---|---|
Genre | Femelle |
Blindage | Blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Codage | Codage D |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Intensité nominale | 4 A |
---|---|
Tension nominale | 50 V |
Tension de claquage | 2,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz |
Catégorie de surtension | III |
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Résistance d'isolement | >108 Ω |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Couple de serrage | 2 Nm Ecrou de verrouillage |
Limite de température | -40 ... +85 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP67 condition de couplage |
Groupe d'isolation | I (600 ≤ CTI) |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
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
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-2-101 |
---|---|
UL / CSA | |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 15 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140138063 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant