P.E.STANDARD DIAMETRE 29
Article No.: 09 00 000 5117
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
P.E.STANDARD DIAMETRE 29
Article No.: 09 00 000 5117
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Avec joint simple |
Taille de clé | 37 |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Taille | Pg 21 |
Matériaux (presse-étoupes) | Métallique |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 33 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140001909 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Additional components cable gland |
Précédent
Suivant