P.E.PLASTIQUE DIAMETRE 11
Article No.: 09 00 000 5164
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
P.E.PLASTIQUE DIAMETRE 11
Article No.: 09 00 000 5164
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Taille de clé | 19 |
---|---|
Indice de protection selon IEC 60529 | IP68 |
Taille | Pg 11 |
Plage de serrage | 10 ... 12 mm |
Matériaux (presse-étoupes) | Plastique |
---|---|
Couleur (presse-étoupe) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Poids net | 6,45 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 84849000 |
GTIN | 5713140002005 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27140801 Presse-étoupe (installation électrique) |
Précédent
Suivant