N HE10 CABLE plat 28cts 30.48M
Article No.: 09 18 028 7001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
N HE10 CABLE plat 28cts 30.48M
Article No.: 09 18 028 7001
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
Elément | Câbles au mètre |
Spécification | Non assemblé |
Type de câble | Câble cuivre (plat) |
Longueur de câble | 30,48 m |
---|---|
Nombre de fils | 28 |
Structure du conducteur | AWG 28/7 |
Limite de température | -30 ... +105 °C indifférent |
---|---|
-20 ... +105 °C enlevé | |
Impédance | 100 Ω |
Résistance d'isolement @ 20 °C | ≥ 20 MΩ x km |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Gris |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Homologations | CE |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.731 g |
Poids net | 50 g/m |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444993 |
GTIN | 5713140024953 |
ETIM | EC003249 |
eCl@ss | 27061801 Câble de transmission de donnée |
Précédent
Suivant