Mounting panel long Han 22HPR

Article No.: 09 40 022 9920


Panneau de montage

Mounting panel long Han 22HPR

Article No.: 09 40 022 9920

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Panneau de montage Version longue, pour capots, pour embases à monter en saillie Taille: 22 HPR Acier inoxydable 9 x vis M6, 9x rondelles SK S6

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Séries de capots/embases Han® HPR
Type d'accessoire Panneau de montage
Description de l'accessoire Version longue
pour capots
pour embases à monter en saillie
Taille 22 HPR
Contenu du kit 9 x vis M6
9x rondelles SK S6
Couple de serrage 6 Nm Vis de fixation M6
Matériaux (accessoires) Acier inoxydable
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
Proposition Californie 65 substances Nickel
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 309,5 g
Pays d'origine Chine
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140193413
ETIM EC002939
eCl@ss 27440392 Connecteur (accessoires)
Précédent
Suivant