Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Article No.: 61 88 201 0293 00
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Motorcbl. Q8/0 M 4G2.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Article No.: 61 88 201 0293 00
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Câble moteur |
---|---|
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Avec frein | |
avec appareil thermique | |
Connecteur 1 | Han-Compact® Capot |
Han® Q 4/2 Mâle | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2,5 mm² |
+ 2x (2x 0,75 mm²) | |
Contact de terre | Oui |
Applications | pour connexion moteur |
Précédent
Suivant