Motorcbl. LPMo3 1,5m HD

Article No.: 61 88 720 0010 0150


Pré-équipé des deux côtés

Motorcbl. LPMo3 1,5m HD

Article No.: 61 88 720 0010 0150

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Résistant à l'huile, sans halogène, Sans silicone Longueur de câble: 1.5 m

Détails du produit


Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 LP 3 pôles
Connecteur 2 M23
Femelle
7 pôles
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Résistant à l'huile
sans halogène
Sans silicone
Caractéristiques Grande souplesse
Compatible chaîne porte-câbles
Longueur de câble 1,5 m
Structure du conducteur 4x 4,0 mm²
Applications pour connexion moteur
Tension nominale 60 V DC
Limite de température -20 ... +80 °C indifférent
-20 ... +80 °C enlevé
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Orange
Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 570 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140275249
ETIM EC002587
eCl@ss 27060327 Câble d'alimentation assemblé
Précédent
Suivant