Motorcbl. LPMo3 10,0m
Article No.: 61 88 720 0009 1000
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Motorcbl. LPMo3 10,0m
Article No.: 61 88 720 0009 1000
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
---|---|
Connecteur 1 | LP 3 pôles |
Connecteur 2 | M23 |
Femelle | |
7 pôles | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Description du câble | Excellente résistance à l'huile |
Sans silicone | |
Caractéristiques | Multibrins |
Longueur de câble | 10 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 4,0 mm² |
Applications | pour connexion moteur |
Tension nominale | 60 V DC |
---|
Limite de température | -20 ... +80 °C indifférent |
---|---|
-5 ... +80 °C enlevé |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Gris |
Spécifications | IEC 60332-1 Ininflammabilité |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140275225 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Précédent
Suivant