Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m HD

Article No.: 61 88 720 0004 0500


Pré-équipé des deux côtés

Motorcbl. Dunker LPMo1 5,0m HD

Article No.: 61 88 720 0004 0500

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Résistant à l'huile, sans halogène, Sans silicone Longueur de câble: 5 m

Détails du produit


Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 LD 7 pôles
Connecteur 2 M17
Femelle
4 pôles
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Résistant à l'huile
sans halogène
Sans silicone
Caractéristiques Grande souplesse
Compatible chaîne porte-câbles
Longueur de câble 5 m
Structure du conducteur 4x 2,5 mm²
Applications pour connexion moteur
Tension nominale 60 V DC
Limite de température -20 ... +80 °C indifférent
-20 ... +80 °C enlevé
Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
Couleur (câble) Orange
Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 1.095 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140275164
ETIM EC002587
eCl@ss 27060327 Câble d'alimentation assemblé
Précédent
Suivant