Motorcbl. Dunker LPMo1 1,5m

Article No.: 61 88 720 0003 0150


Pré-équipé des deux côtés

Motorcbl. Dunker LPMo1 1,5m

Article No.: 61 88 720 0003 0150

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Pré-équipé des deux côtés Câble cuivre (rond) Excellente résistance à l'huile, Sans silicone Longueur de câble: 1.5 m

Détails du produit


Spécification Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1 LP 3 pôles
Connecteur 2 M17
Femelle
4 pôles
Type de câble Câble cuivre (rond)
Description du câble Excellente résistance à l'huile
Sans silicone
Caractéristiques Multibrins
Longueur de câble 1,5 m
Structure du conducteur 4x 2,5 mm²
Applications pour connexion moteur
Tension nominale 60 V DC
Limite de température -20 ... +80 °C indifférent
-5 ... +80 °C enlevé
Matériau (câble) PVC
Couleur (câble) Gris
Spécifications IEC 60332-1 Ininflammabilité
Dimensions du produit conditionné 1
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85444290
GTIN 5713140275096
ETIM EC002587
eCl@ss 27060327 Assembled power cable
Précédent
Suivant