Module holder 3 Contact Blocks
Article No.: 09 45 453 0500
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Module holder 3 Contact Blocks
Article No.: 09 45 453 0500
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Interfaces opérateurs |
---|---|
Elément | Support de module |
Spécification | pour 3 blocs de contact |
Température de service | -30 ... +85 °C |
---|---|
Température de stockage | -50 ... +85 °C |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-2 |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140450363 |
5713140450356 | |
ETIM | EC001020 |
eCl@ss | 27371226 Adaptateur pour appareil de commande |
Précédent
Suivant