Module d'identification
Article No.: 20 70 001 1001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Module d'identification
Article No.: 20 70 001 1001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han-Elisa® |
Taille du module | Module individuel |
Genre | Mâle |
---|---|
Nombre de contacts | 6 |
Limite de température | 0 ... +70 °C |
---|
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 29,5 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140134362 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Précédent
Suivant