Module Quintax male

Article No.: 09 14 002 3001


Module Han-Quintax®

Module Quintax male

Article No.: 09 14 002 3001

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Module Han-Quintax® Module double Raccordement à Sertir Mâle Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex)

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han-Quintax®
Taille du module Module double
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Genre Mâle
Résistance d'isolement >1010 Ω
Limite de température -40 ... +85 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 12 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140019812
ETIM EC002312
eCl@ss 27440207 Adaptateur pour connecteurs industriels (module/insertion de contact)
Précédent
Suivant