Module Han C - Large entrie
Article No.: 09 14 003 3102
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Module Han C - Large entrie
Article No.: 09 14 003 3102
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
N'utilisez plus ce produit pour les nouveaux DesignIns.
Vous pouvez utiliser le successeur.
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® C |
Taille du module | Module individuel |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Genre | Femelle |
Nombre de contacts | 3 |
Détails | Veuillez commander les contacts à sertir séparément |
Section de fil du conducteur | 1,5 ... 6 mm² |
---|---|
Diamètre extérieur | ≤7,8 mm |
Intensité nominale | 40 A |
Tension nominale | 690 V |
Tension de claquage | 8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Intensité nominale selon UL | 40 A |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Longueur à dénuder | 9,5 mm |
12 mm Diamètre extérieur du conducteur > 4,8 mm | |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 10.000 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
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
Proposition Californie 65 substances | Non contenu |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 6,74 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140020092 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Précédent
Suivant