Module 2 cts fem vis axiale

Article No.: 09 14 002 2701


Configurable
ConfigurableModule Han® 40 A

Module 2 cts fem vis axiale

Article No.: 09 14 002 2701

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Module Han® 40 A Module individuel Raccordement à vis axiale Femelle Contacts: 2 Section de fil du conducteur: 2.5 ... 8 mm² Intensité nominale: ‌40 A Polycarbonate (PC) RAL 7032 (gris silex) Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Modules
Série Han-Modular®
Type de module Module Han® 40 A
Taille du module Module individuel
Méthode de raccordement Raccordement à vis axiale
Genre Femelle
Nombre de contacts 2
Section de fil du conducteur 2,5 ... 8 mm²
Intensité nominale ‌ 40 A
Tension nominale ‌ 1.000 V
Tension de claquage 8 kV
Degré de pollution 3
Intensité nominale selon UL 16 A AWG 14
27 A AWG 12
34 A AWG 10
Tension nominale selon UL 600 V
Intensité nominale selon CSA 16 A AWG 14
27 A AWG 12
34 A AWG 10
Résistance d'isolement >1010 Ω
Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
Longueur à dénuder 5 mm @ 2,5 mm²
5 mm @ 4 mm²
8 mm @ 6 mm²
11 mm @ 8 mm²
Couple de serrage ‌1,5 Nm @ 2,5 mm²
‌1,5 Nm @ 4 mm²
‌2 Nm @ 6 mm²
‌2 Nm @ 8 mm²
Limite de température -40 ... +125 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Matériau (insert) Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Dimensions du produit conditionné 2
Poids net 22 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140019713
ETIM EC000438
eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
Précédent
Suivant