Module 100A male
Article No.: 09 14 002 2651
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Module 100A male
Article No.: 09 14 002 2651
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Modules |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Type de module | Module Han® 100 A |
Taille du module | Module double |
Méthode de raccordement | Raccordement à vis axiale |
---|---|
Genre | Mâle |
Nombre de contacts | 2 |
Section de fil du conducteur | 16 ... 35 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 100 A |
Tension nominale | 1.000 V |
Tension de claquage | 8 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Résistance de contact | ≤ 0,3 mΩ |
Longueur à dénuder | 12 ... 14 mm |
Couple de serrage | 6 ... 8 Nm |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Plaqué argent |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
RoHS | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage et dans l'acier galvanisé contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids et dans les composants en acier galvanisé à chaud par lots contenant jusqu'à 0,2 % de plomb en poids |
6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids | |
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
Numéro ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 63 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140019683 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Précédent
Suivant