Mixed adapter carrier

Article No.: 11 00 200 0101


Cadres adaptateur

Mixed adapter carrier

Article No.: 11 00 200 0101

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Cadres adaptateur pour supports de capots, pour Han-Yellock® 30, pour Han-Yellock® 60

Détails du produit


Catégorie Accessoires
Série Han-Yellock®
Type d'accessoire Cadres adaptateur
Description de l'accessoire pour supports de capots
pour Han-Yellock® 30
pour Han-Yellock® 60
Détails Montage/démontage côté câblage seulement !
Matériaux (accessoires) Polycarbonate (PC)
Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications IEC 60664-1
IEC 61984
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 9,5 g
Pays d'origine Allemagne
Numéro de tarif douanier européen 85389099
GTIN 5713140109148
ETIM EC002310
eCl@ss 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel
Précédent
Suivant